(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda, rueda de uretano antiestática (Números de pieza)

Rueda, rueda de uretano antiestática
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano (Propiedad antiestática)
· Diámetro del agujero (F): 8.2
· Cojinete del eje: Disponible
· Carga máxima (dan): 60

PDF

Número de Parte
S-100SUE
S-125SUE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10010032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12512537.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano (propiedad antiestática) Diámetro del agujero(φ) 8.2
Cojinete del eje Disponible Carga permisible(daN) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico