(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de Nivelación - Tipo U. (Números de pieza)

Bloques de Nivelación - Tipo U.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas son U3:15 kN, U9:50 kN, U13:75 kN. Rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

 

 

Número de Parte
U-3
U-9
U-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1570.51659070.5 - 73
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50101.5192131101.5 - 104.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75101.5192131101.5 - 104.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico