(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Tipo Jack, inclinable, serie FPJ. (Números de pieza)

Patas Niveladoras - Tipo Jack, inclinable, serie FPJ.
  • Descuento por volumen

Patas niveladoras con capacidad de inclinación de 10 grados, los modelos con terminación P y SP cuentan con una almohadilla en la base.

Número de Parte
FPJ12066-60
FPJ12066-60S
FPJ12066-60SP
FPJ12066-80
FPJ12066-80P
FPJ12066-80S
FPJ12066-80SP
FPJ12066-100
FPJ12066-100P
FPJ12066-100S
FPJ12066-100SP
FPJ12100-60
FPJ12100-60P
FPJ12100-60S
FPJ12100-60SP
FPJ12100-80
FPJ12100-80P
FPJ12100-80S
FPJ12100-80SP
FPJ12100-100
FPJ12100-100P
FPJ12100-100S
FPJ12100-100SP
FPJ12125-60
FPJ12125-60P
FPJ12125-60S
FPJ12125-60SP
FPJ12125-80
FPJ12125-80P
FPJ12125-80S
FPJ12125-80SP
FPJ12125-100
FPJ12125-100P
FPJ12125-100S
FPJ12125-100SP
FPJ12150-60
FPJ12150-60P
FPJ12150-60S
FPJ12150-60SP
FPJ12150-80
FPJ12150-80P
FPJ12150-80S
FPJ12150-80SP
FPJ12150-100
FPJ12150-100P
FPJ12150-100S
FPJ12150-100SP
FPJ16066-60
FPJ16066-60P
FPJ16066-60S
FPJ16066-60SP
FPJ16066-80
FPJ16066-80P
FPJ16066-80S
FPJ16066-80SP
FPJ16066-100
FPJ16066-100P
FPJ16066-100S
FPJ16066-100SP
FPJ16100-60
FPJ16100-60P
FPJ16100-60S
FPJ16100-60SP
FPJ16100-80
FPJ16100-80P
FPJ16100-80S
FPJ16100-80SP
FPJ16100-100
FPJ16100-100P
FPJ16100-100S
FPJ16100-100SP
FPJ16125-60
FPJ16125-60P
FPJ16125-60S
FPJ16125-60SP
FPJ16125-80
FPJ16125-80P
FPJ16125-80S
FPJ16125-80SP
FPJ16125-100
FPJ16125-100P
FPJ16125-100S
FPJ16125-100SP
FPJ16150-60
FPJ16150-60P
FPJ16150-60S
FPJ16150-60SP
FPJ16150-80
FPJ16150-80P
FPJ16150-80S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de forma de perno de ajuste Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material de goma inferior Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-5976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-5976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR5976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-7976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR7976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR7976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-9976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR9976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-9976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR9976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR59710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-59710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR59710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR99710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR59712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-59712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR59712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR99712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR59715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-59715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR59715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR99715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-5996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR5996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-5996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR5996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-7996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR7996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR7996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-9996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR9996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-9996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR9996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR59910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-59910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR59910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR99910016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR59912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-59912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR59912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR99912516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59915016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR59915016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-59915016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR59915016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79915016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79915016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79915016

Cargando…

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Ángulo giratorio θ(deg) 10 Asa de ajuste de altura Ninguno
Material del cuerpo Placentaria reforzada Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Altura del cuerpo principal(mm) 18
Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico