(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, empotrada en cruz, SPC-P【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos de plástico: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, empotrada en cruz, SPC-P
  • Descuento por volumen

Hecho de policarbonato resistente a los golpes y se puede utilizar en un amplio rango de temperatura (-40°C a 115°C).

[Caracteristicas]
· El policarbonato tiene la mayor resistencia a los golpes entre los materiales plásticos de ingeniería.
· Utilizable en un amplio rango de temperatura (-40°C a 115°C).
· El producto está hecho de resina, que tiene una excelente resistencia a la intemperie y bajas propiedades de absorción de agua.
· Temperatura resistente al calor: 115 ° C (UL estándar 94: V-2) Para campos eléctricos, electrónicos y automotrices.

PDF

 
Número de Parte
SPC-M1.7X3-P
SPC-M1.7X3-P-VA
SPC-M1.7X4-P
SPC-M1.7X4-P-VA
SPC-M2X3-P
SPC-M2X3-P-VA
SPC-M2X4-P
SPC-M2X4-P-VA
SPC-M2X5-P
SPC-M2X5-P-VA
SPC-M2X6-P
SPC-M2X6-P-VA
SPC-M3X5-P
SPC-M3X5-P-VA
SPC-M3X6-P
SPC-M3X6-P-VA
SPC-M3X8-P
SPC-M3X8-P-VA
SPC-M3X10-P
SPC-M3X10-P-VA
SPC-M3X12-P
SPC-M3X12-P-VA
SPC-M3X15-P
SPC-M3X15-P-VA
SPC-M4X6-P
SPC-M4X6-P-VA
SPC-M4X8-P
SPC-M4X8-P-VA
SPC-M4X10-P
SPC-M4X10-P-VA
SPC-M4X12-P
SPC-M4X12-P-VA
SPC-M4X15-P
SPC-M4X15-P-VA
SPC-M5X10-P
SPC-M5X10-P-VA
SPC-M5X12-P
SPC-M5X12-P-VA
SPC-M5X15-P
SPC-M5X15-P-VA
SPC-M5X20-P
SPC-M5X20-P-VA
SPC-M6X10-P
SPC-M6X10-P-VA
SPC-M6X12-P
SPC-M6X12-P-VA
SPC-M6X15-P
SPC-M6X15-P-VA
SPC-M6X20-P
SPC-M6X20-P-VA
SPC-M6X25-P
SPC-M6X25-P-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1.730.35Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.730.35Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.740.35Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.740.35Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

230.4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

230.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

240.4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

240.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

250.4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

260.4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

260.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

350.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

350.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

360.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

360.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

380.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3100.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3100.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3120.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3120.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3150.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3150.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

460.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

460.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

480.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

480.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4100.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4100.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4120.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4120.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4150.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4150.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

5100.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5100.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5120.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5120.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5150.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5150.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5200.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6101Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6101Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6121Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6121Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6151Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6151Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6201Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6201Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6251Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

6251Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar / Aislamiento electrico Material de plastico PC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico