(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - acero inoxidable, número 4-40 - 3/8-16"【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal - acero inoxidable, número 4-40 - 3/8-16"
  • Descuento por volumen

Una tuerca hexagonal con roscas unificadas.

PDF

 
Número de Parte
SHNS-1/4-20
SHNS-1/4-20-VA
SHNS-3/8-16
SHNS-3/8-16-VA
SHNS-5/16-18
SHNS-5/16-18-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caja / paquete1/4-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/4-20

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días

Existencias

Caja / paquete3/8-16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8-16

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Caja / paquete5/16-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/16-18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Grueso unificado
Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico