(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X-Axis Cross Roller Guide (KXC) (Números de pieza)

X-Axis Cross Roller Guide (KXC)
  • Descuento por volumen

Una etapa "ligera" en la que se utiliza aluminio para el cuerpo, está equipada con un sensor correspondiente a 5 V a 24 V CC, y aún más "compacta" que los productos convencionales. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.








Número de Parte
KXC04015-C
KXC04015-C[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​P]
KXC04015-PA
KXC04015-PA[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​P]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracterísticas del motor / polea Opción de cable
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases estándarSin cable
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases estándar2 m / 2 m un extremo suelto / Cable de robot 2 m un extremo suelto / Cable robot 2 m / 4 m / 4 m un extremo suelto / Cable de robot de 4 m de un extremo suelto / Cable robot 4 m / Cable para paso α (uso con opción de motor PA) / Solo conector (sin cable)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Motor paso a paso] PASin cable
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Motor paso a paso] PA2 m / 2 m un extremo suelto / Cable de robot 2 m un extremo suelto / Cable robot 2 m / 4 m / 4 m un extremo suelto / Cable de robot de 4 m de un extremo suelto / Cable robot 4 m / Cable para paso α (uso con opción de motor PA) / Solo conector (sin cable)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Etapas del eje X Min. Resolución de voltaje(µm) 2 Materiales de mesa Aluminio
Guía móvil Guías para rodillos cruzados Método de alimentación Tornillo de bola Tamaño de mesa Longitud(mm) 40
Tamaño de mesa Ancho(mm) 40 Espesor H de la superficie del escenario(mm) 30 Distancia de viaje del eje X(mm) 15
Acabados superficiales de mesa Anodizado negro A través del orificio de transmisión Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50
Capacidad de carga(N) 49 Max. Velocidad(mm / seg) 10 Precisión de posicionamiento unidireccional-Eje único(µm) 10
Rectitud del movimiento: husillo simple(µm) 3 Paralelismo(µm) 30 Rigidez de momento (Pitching), en el caso de un solo eje("/ N • cm) 0.33
Rigidez de momento (guiñada), en el caso de un solo eje("/ N • cm) 0.44 Rigidez de momento (Rolling), en el caso de un solo eje("/ N • cm) 0.37 Sensor Límite + Inicio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico