(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie ST-S. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie ST-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda estandarizada que se utiliza en gran número para carros, aparatos de cocina, etc.

PDF

Número de Parte
ST-50NS-M12X35
ST-50NS-M16X40
ST-50NS-UNF1/2X25
ST-50NS-W3/4X40
ST-50RHS-M12X35
ST-50RHS-M16X40
ST-50RHS-UNF1/2X25
ST-50RHS-W3/4X40
ST-50URS-M12X35
ST-50URS-M16X40
ST-50URS-UNF1/2X25
ST-50URS-W3/4X40
ST-65ELS-M12X35
ST-65ELS-M16X40
ST-65ELS-UNF1/2X25
ST-65ELS-W3/4X40
ST-65NS-M12X35
ST-65NS-M16X40
ST-65NS-UNF1/2X25
ST-65NS-W3/4X40
ST-65RHS-M12X35
ST-65RHS-M16X40
ST-65RHS-UNF1/2X25
ST-65RHS-W3/4X40
ST-65URS-M12X35
ST-65URS-M16X40
ST-65URS-UNF1/2X25
ST-65URS-W3/4X40
ST-75ELS-M12X35
ST-75ELS-M16X40
ST-75ELS-UNF1/2X25
ST-75ELS-W3/4X40
ST-75NRBDS-M12X35
ST-75NRBDS-M16X40
ST-75NRBDS-UNF1/2X25
ST-75NRBDS-W3/4X40
ST-75NRS-M12X35
ST-75NRS-M16X40
ST-75NRS-UNF1/2X25
ST-75NRS-W3/4X40
ST-75NS-M12X35
ST-75NS-M16X40
ST-75NS-UNF1/2X25
ST-75NS-W3/4X40
ST-75RHS-M12X35
ST-75RHS-M16X40
ST-75RHS-UNF1/2X25
ST-75RHS-W3/4X40
ST-75UHFDS-M12X35
ST-75UHFDS-M16X40
ST-75UHFDS-UNF1/2X25
ST-75UHFDS-W3/4X40
ST-75URS-M12X35
ST-75URS-M16X40
ST-75URS-UNF1/2X25
ST-75URS-W3/4X40
ST-100ELS-M12X35
ST-100ELS-M16X40
ST-100ELS-UNF1/2X25
ST-100ELS-W3/4X40
ST-100NRBDS-M12X35
ST-100NRBDS-M16X40
ST-100NRBDS-UNF1/2X25
ST-100NRBDS-W3/4X40
ST-100NRS-M12X35
ST-100NRS-M16X40
ST-100NRS-UNF1/2X25
ST-100NRS-W3/4X40
ST-100NS-M12X35
ST-100NS-M16X40
ST-100NS-UNF1/2X25
ST-100NS-W3/4X40
ST-100RHS-M12X35
ST-100RHS-M16X40
ST-100RHS-UNF1/2X25
ST-100RHS-W3/4X40
ST-100UHFDS-M12X35
ST-100UHFDS-M16X40
ST-100UHFDS-UNF1/2X25
ST-100UHFDS-W3/4X40
ST-100URS-M12X35
ST-100URS-M16X40
ST-100URS-UNF1/2X25
ST-100URS-W3/4X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Cojinetes de las ruedas Material de aluminio Tono
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106074[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106074[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6074[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6074[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/4502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5074CauchoNingunoM12502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5074CauchoNingunoM16502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-5074CauchoNingunoUNF1/2502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-5074CauchoNingunoW3/4502867Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106074[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12502567Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106074[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16502567Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6074[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2502567Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6074[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/4502567Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---ElastómeroResistencia químicaM12---Carga ligera--PP1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---ElastómeroResistencia químicaM16---Carga ligera--PP-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

---ElastómeroNingunoUNF1/2---Carga ligera--PP-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

---ElastómeroNingunoW3/4---Carga ligera--PP-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107089[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

107089[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-7089[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-7089[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/4652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5089CauchoNingunoM12652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5089CauchoNingunoM16652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-5089CauchoNingunoUNF1/2652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-5089CauchoNingunoW3/4652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106089[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106089[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6089[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6089[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/4652568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5097ElastómeroResistencia químicaM12752770Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5097ElastómeroResistencia químicaM16752770Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-5097ElastómeroResistencia químicaUNF1/2752770Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-5097ElastómeroResistencia químicaW3/4752770Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM12752770Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM16752770Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoUNF1/2752770Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoW3/4752770Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM12752770Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM16752770Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoUNF1/2752770Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoW3/4752770Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108097[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108097[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8097[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-8097[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/4752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6097CauchoNingunoM12752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6097CauchoNingunoM16752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-6097CauchoNingunoUNF1/2752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-6097CauchoNingunoW3/4752568Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752670Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16752670Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2752670Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/4752670Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752668Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16752668Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-7097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2752668Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-7097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/4752668Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50126ElastómeroResistencia químicaM121002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50126ElastómeroResistencia químicaM161002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-50126ElastómeroResistencia químicaUNF1/21002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-50126ElastómeroResistencia químicaW3/41002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM121002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM161002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoUNF1/21002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoW3/41002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM121002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM161002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoUNF1/21002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoW3/41002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60126[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM121002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM161002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/21002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/41002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50126CauchoNingunoM121002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50126CauchoNingunoM161002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-50126CauchoNingunoUNF1/21002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-50126CauchoNingunoW3/41002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM121002882Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM161002882Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/21002882Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/41002882Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM121002882Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM161002882Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/21002882Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-60126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/41002882Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico