(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca fina, con posición de descanso, series PXVS. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca fina, con posición de descanso, series PXVS.
  • Descuento por volumen

[Características]
- Acero inoxidable.
- Superior resistencia a la corrosión.
- Girar la palanca para controlar la inserción del pasador.
- Retráctil en el cuerpo con un giro de palanca de 180°.
- La palanca se puede bloquear con una muesca mecanizada en el cuerpo principal.
- Tapa de palanca ergonómica acoplada al PXVS-B/BK.
- Niquelado para una buena resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PXVS-5-M12-A
PXVS-5-M12-AK
PXVS-5-M12-B
PXVS-5-M12-BK
PXVS-6-M12-A
PXVS-6-M12-AK
PXVS-6-M12-B
PXVS-6-M12-BK
PXVS-6-M16-A
PXVS-6-M16-AK
PXVS-6-M16-B
PXVS-6-M16-BK
PXVS-8-M12-A
PXVS-8-M12-AK
PXVS-8-M12-B
PXVS-8-M12-BK
PXVS-8-M16-A
PXVS-8-M16-AK
PXVS-8-M16-B
PXVS-8-M16-BK
PXVS-8-M20-A
PXVS-8-M20-AK
PXVS-8-M20-B
PXVS-8-M20-BK
PXVS-10-M16-A
PXVS-10-M16-AK
PXVS-10-M16-B
PXVS-10-M16-BK
PXVS-10-M20-A
PXVS-10-M20-AK
PXVS-10-M20-B
PXVS-10-M20-BK
PXVS-12-M20-A
PXVS-12-M20-AK
PXVS-12-M20-B
PXVS-12-M20-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Todo inoxidable O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Tapa de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable128547NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable128547PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente128548NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente128548PresenciaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable128647NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable128647PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente128648NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente128648PresenciaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable1610656NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable1610656PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente1610657.25NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente1610657.25PresenciaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable128847NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aplicable128847PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente128848NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente128848PresenciaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable1610856NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable1610856PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente1610857.25NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente1610857.25PresenciaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable2012869NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable2012869PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente2012871NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente2012871PresenciaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable16101056NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aplicable16101056PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente16101057.25NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente16101057.25PresenciaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable20121069NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable20121069PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente20121071NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente20121071PresenciaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable20121269NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aplicable20121269PresenciaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente20121271NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Desobediente20121271PresenciaPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo estándar Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Material de pasador Acero inoxidable
Perilla de operación Ninguno Tratamiento de superficie corporal Ninguno Tratamiento superficial del Pin Niquelado
Tratamiento térmico de la nariz Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico