(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla con brida, con posición de descanso, Series PFY. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo perilla con brida, con posición de descanso, Series PFY.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un émbolo indexador de tipo bridado que se monta utilizando pernos avellanados y remaches, etc.
· El tipo de pasador largo PFY-HA es ideal para montar paneles y marcos gruesos, etc.
· Saque la perilla y gírela 90° para bloquearla con el pasador en estado retraído. · Para desbloquear, tire ligeramente de la perilla y gírela 90°. · Vuelve a su posición original mediante la acción del muelle integrado.
· El mecanismo de bloqueo está integrado en el pomo. Por lo tanto, la longitud total es la misma que la del PFX, que no tiene mecanismo de bloqueo.
· El pasador ha sido endurecido y ofrece una excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PFY-6-A
PFY-6H-A
PFY-8-A
PFY-8H-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106637Pasador corto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106645Pasador largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

128844Pasador corto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

128854Pasador largo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Brida
Longitud total Corto Material del cuerpo Fundición a presión de zinc Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico