(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola con actuador eléctrico 10K de acero inoxidable (Números de pieza)

Válvula de bola con actuador eléctrico 10K de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Tipo EA (100 V CA) con control ON-OFF / 90 ° de rotación inversa hacia adelante

[Caracteristicas]
· El motor de alto rendimiento, pero pequeño, está diseñado para lograr una velocidad de apertura / cierre rápida y compacta.
· Además, el consumo de energía es limitado y se apaga después de la operación, lo que proporciona una operación más económica.
· El dispositivo está compuesto por un mínimo de piezas, tiene una incidencia extremadamente baja de falla y es superior en términos de durabilidad.
· Se puede abrir y cerrar manualmente según sea necesario durante cortes de energía, etc.
· Elimina problemas comunes con las válvulas electromagnéticas, como defectos de funcionamiento debido a golpes de ariete o cuerpos extraños atrapados.
· Incluye fuentes de alimentación de CA 100/200 V, CC 12/24 V y relé interno con caja de terminales y series de rotación de 180 grados estandarizadas para satisfacer una variedad de necesidades de los clientes.
· La especificación del dispositivo de protección contra sobrecarga se utiliza para evitar el bloqueo de la bobina del motor.
· También se puede usar con tuberías de exterior

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA100-UTNE-8A
EA100-UTNE-10A
EA100-UTNE-15A
EA100-UTNE-25A
EA100-UTNE-32A
EA100-UTNE-40A
EA100-UTNE-50A
EA200-UTNE-8A
EA200-UTNE-10A
EA200-UTNE-15A
EA200-UTNE-25A
EA200-UTNE-32A
EA200-UTNE-40A
EA200-UTNE-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Voltaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)AC200V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Hoja lateral de tres lados de dos lados
Forma del puerto Puerto L Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M
Método de operación Eléctrico Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Especificaciones 90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico