(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Para alta temperatura, ensamble modelo HSR-M1. (Números de pieza)

Guías LM - Para alta temperatura, ensamble modelo HSR-M1.

Diseñado para ambientes de alta temperatura de hasta 150°C. Tiene una baja fluctuación de la resistencia a la rodadura en respuesta a los cambios de temperatura y ha sido tratado para garantizar una excelente consistencia dimensional.

Características
· Hace circular la fila de bolas utilizando la placa final que se ensambla en el bloque LM cuando la bola gira el lado giratorio con cuatro filas que han sido rectificadas con precisión en el bloque LM y el riel LM.
· Cada fila de rieles está colocada en un ángulo de contacto de 45°, lo que garantiza que la carga nominal sea la misma en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y horizontal) que actúan sobre el bloque LM, lo que permite su uso desde cualquier posición.
· El bloque LM, el riel LM y las bolas utilizan acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión, ideal para uso en salas blancas.
· Utiliza una grasa para uso en altas temperaturas con fluctuaciones limitadas en la resistencia a la rodadura resultantes de la grasa incluso cuando la temperatura fluctúa de una temperatura normal a una temperatura alta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HSR15M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-1240/1]L
HSR15M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[67-1240/1]L
HSR15M1A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[67-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-1500/1]L
HSR20M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-1500/1]L
HSR20M1LA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-1500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
El número de bloques LM combinados con un eje Separación radial Grado de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión de bloque L1
(mm)
1 Pieza(s)

22 Días o más

[Ancho] A: bridado con agujeros roscados15241 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal1583301350080.580.584.438304.54759.6M538.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

[Ancho] A: bridado con agujeros roscados15241 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1583301350080.580.584.438304.54759.6M538.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

[Ancho] A: bridado con agujeros roscados15241 ~ 9Precarga ligeraGrado normal1583301350080.580.584.438304.54759.6M538.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

[Ancho] A: bridado con agujeros roscados15241 ~ 9Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta1583301350080.580.584.438304.54759.6M538.8
1 Pieza(s)

47 Días o más

[Ancho largo] LA: brida larga con agujeros roscados20301 ~ 9NLC,NLB,1KGrado normal202130031800323323270534066392M666.8
1 Pieza(s)

47 Días o más

[Ancho largo] LA: brida larga con agujeros roscados20301 ~ 9NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta202130031800323323270534066392M666.8
1 Pieza(s)

47 Días o más

[Ancho largo] LA: brida larga con agujeros roscados20301 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaGrado normal202130031800323323270534066392M666.8
1 Pieza(s)

47 Días o más

[Ancho largo] LA: brida larga con agujeros roscados20301 ~ 9Precarga ligera / Precarga mediaAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta202130031800323323270534066392M666.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de carril Estándar Material Acero inoxidable
Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores Ninguno Sistema de lubricación Ninguno
Elemento rodante Bolas Rail Mounting Hole Pitch(mm) 60 Rail Mounting Hole Diameter 4.5
Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados Número de agujeros de montaje en bloque(agujeros) 4 Profundidad del tornillo del orificio de montaje(mm) Mediante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico