(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Con bolas de empuje, serie CFN-R-A. (Números de pieza)

Seguidores de Leva - Con bolas de empuje, serie CFN-R-A.
  • Descuento por volumen

Es un cojinete de eje compacto y rígido con un cojinete de agujas en el seguidor de leva. Ideal para usar como rodillo guía de movimiento lineal en el mecanismo de leva de máquinas automáticas y especiales.
· [Tipo y características]
· El modelo CFN-RA es un seguidor de leva que incorpora una bola de empuje interna. Tiene el efecto de prevenir el desgaste y la fricción en la superficie deslizante cuando se aplica una carga de empuje debido a un error de montaje.

PDF

 
Número de Parte
CFN5R-A
CFN6R-A
CFN8R-A
CFN10R-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tornillo de perno seguidor de leva
(mm)
Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Capacidad de carga de pista
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M53.142.77290000.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M63.593.58250001.08
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101911M84.174.65200001.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M105.336.78170001.67

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Métodos de fijación Con cabeza hexagonal agujero
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidores de leva Estándar
Eje Presencia Tamaño estándar Sistema métrico Método de guía rodante Con Gage
Estructura de sellado Sin sello Accesorio de grasa dedicado incluido Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico