(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, largo. Serie SL. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, largo. Serie SL.
  • Descuento por volumen

Tipo SC largo. La unidad de carcasa tiene 2 casquillos lineales de tipo estándar integrados en una carcasa de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL6UU
SL8UU
SL10UU
SL12UU
SL13UU
SL16MUU
SL16UU
SL20MUU
SL20UU
SL25MUU
SL25UU
SL30MUU
SL30UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
El material de una pelota
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro648324529-0.009Hierro
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

-[Acero] Hierro858431784-0.009Hierro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro10685881100-0.009Hierro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro12706571200-0.009Hierro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro13758141570-0.009Hierro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Acero inoxidable168512302350-0.009Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro168512302350-0.009Hierro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable209614002750-0.01Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro209614002750-0.01Hierro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable2513015603140-0.01Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro2513015603140-0.01Hierro
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

-Acero inoxidable3014024905490-0.01Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro3014024905490-0.01Hierro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Movimiento lineal Estilo Forma estándar Tipo de lubricación NA
Tipo Unidades de vivienda tipo bloque ancho Longitud Largo Tipo de recirculación de bolas Largo
Precisión Alto grado Sello a prueba de polvo Ambos extremos con adhesivo Sin o sin retenedor de metal Ninguno
Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15 Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico