(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, acero inoxidable, largo. Serie LMK-ML. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, acero inoxidable, largo. Serie LMK-ML.
  • Descuento por volumen

Tipo con brida tipo LMF-L que tiene partes planas en 4 ubicaciones. Se puede utilizar en diseños compactos ya que la altura del núcleo es menor que con el tipo de brida redonda.

PDF

 
Número de Parte
LMK6ML
LMK8ML
LMK8MLUU
LMK10ML
LMK10MLUU
LMK12ML
LMK12MLUU
LMK13ML
LMK13MLUU
LMK16MLUU
LMK20MLUU
LMK25ML
LMK25MLUU
LMK30ML
LMK30MLUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-63512324529-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-84515431784-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-84515431784-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-1055195881100-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1055195881100-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101257216571200-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1257216571200-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1361238141570-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1361238141570-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-16702812302350-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-20803214002750-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-251124015603140-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

-251124015603140-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301234524905490-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301234524905490-0.01220Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Forma estándar
Material del cilindro exterior Hierro Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación NA
Tipo Cara final con bridas Longitud Largo Tipo de recirculación de bolas Largo
Precisión Alto grado Forma de brida Tipo cuadrado El material de una pelota Hierro
Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15 Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico