(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de desgaste: cojinete de latón con lubricante sólido incorporado, SFP (Números de pieza)

Placa de desgaste: cojinete de latón con lubricante sólido incorporado, SFP
  • Descuento por volumen

· Material: Sistema metálico
· Valor PV máximo permitido (N/mm2m/s): 1.65
· Material del sistema metálico: Base de latón de alta resistencia/lubricante sólido incorporado
· Lubricación: No lubricado
· Espesor T (mm): 10

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SFP-18100
SFP-18125
SFP-18150
SFP-1875
SFP-28100
SFP-28125
SFP-28150
SFP-2875
SFP-35150
SFP-35200
SFP-35300
SFP-35350
SFP-38100
SFP-38125
SFP-38150
SFP-3875
SFP-48100
SFP-48125
SFP-48150
SFP-4875
SFP-50100
SFP-50150
SFP-50200
SFP-50250
SFP-50300
SFP-50400
SFP-75150
SFP-75200
SFP-75250
SFP-75300
SFP-75400
SFP-75500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-28125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-28150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102875
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1035150
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

-35200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

1035300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35350
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

1038100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1038125
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1038150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-48100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-48125
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-48150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-50150
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-50200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-50250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1050400
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-75150
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-75200
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

-75250
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-75300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-75400
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1075500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Sistema de metal Material del sistema de metal Lubricante sólido / a base de latón de alta resistencia incorporado Lubricación No lubricado
Espesor T(mm) 10 Presión superficial máxima permitida P(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida V(Sra) 0.5
Valor PV máximo permitido(N/mm2 · m/s) 1.65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico