(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria, doble tope, serie J2K-S. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria, doble tope, serie J2K-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GUJ2K-130S

Número de Parte
GUJ2K-130S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con doble tope (rotación + giro) Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Carga permisible(daN) 160 Altura de Montaje H(mm) 170 Material de la rueda Nylon Foil Urethane Foam
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 75(80) Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 75(80) Longitud de la placa(mm) 102
Ancho de la placa(mm) 102 Diámetro de rueda D(φ) 130 Ancho de la rueda(mm) 40
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Radio giratorio(mm) 110 Categoría de carga Carga media
Combinación de paso de agujero ranurado 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Tope Presencia Cojinetes de las ruedas Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GUJ2K-130S de la serie Ruedas - Con placa giratoria, doble tope, serie J2K-S..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico