(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro súper compacto ahorrador de espacio, serie SSD2 (Números de pieza)

Cilindro súper compacto ahorrador de espacio, serie SSD2

- Las ranuras del interruptor del cilindro están dispuestas en los cuatro lados; el interruptor del cilindro se puede montar en la misma superficie que el puerto de la tubería, lo que mejora la visibilidad y el mantenimiento (⌀12 a ⌀200) - Tornillo de ajuste de punta de varilla con punta seleccionable (estándar) y tornillo macho (opción) se puede seleccionar. -Se pueden instalar todos los diámetros internos de los tubos y el interruptor tipo T. - El interruptor tipo T utilizado en muchos productos CKD se puede instalar en todos los diámetros internos de los tubos. Contribuye a la reducción de inventario a través de la unificación[aplicaciones] - para salas limpias - se puede utilizar en ambientes de soldadura y ambientes con polvo - tipo resistente al calor, tipo de carga alta, tipo de prevención de caídas, tipo de velocidad lenta, tipo de baja velocidad, tipo de carga alta/baja fricción, tipo de doble varilla, tipo espalda con espalda

PDF

 
Número de Parte
SSD2-12-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-12D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-16-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-16D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-20-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
SSD2-20D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
SSD2-25-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-25D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-32-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-32D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-40-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-40D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-50-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-50D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-63-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-63D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-80-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-80D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-100-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-100D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-125-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-140-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-160-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-180-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-200-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-K-12-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSD2-K-16-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSD2-K-20-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSD2-K-25-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSD2-K-32-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-K-40-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-K-50-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-K-63-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-K-80-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-K-100-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-KL-12-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSD2-KL-16-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSD2-KL-20-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSD2-KL-25-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSD2-KL-32-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-KL-40-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-KL-50-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-KL-63-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-KL-80-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-KL-100-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-L-12-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-L-12D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-L-16-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-L-16D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-L-20-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
SSD2-L-20D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
SSD2-L-25-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-25D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-32-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-32D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-40-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-40D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-50-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-50D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-63-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-63D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-80-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-80D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-100-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-100D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-125-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-140-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-160-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-180-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-L-200-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
SSD2-M-12-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSD2-M-16-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSD2-M-20-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSD2-M-25-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSD2-M-32-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-M-40-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-M-50-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-M-63-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-ML-12-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSD2-ML-16-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSD2-ML-20-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSD2-ML-32-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-ML-40-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-ML-50-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-ML-63-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSD2-X-12-[5,​10]
SSD2-X-16-[5,​10]
SSD2-X-20-[5,​10]
SSD2-X-25-[5,​10]
SSD2-X-32-[5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Funcion adicional ID del cilindro: D
(φ)
Carrera: L
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Presión operacional
(MPa)
Con o sin interruptor Especificaciones Amortiguar Sin cobre No púrpura
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar125 ~ 100Estándar0.1~1.0NingunoEstándarNinguno (Especificaciones estándar basadas en el trazo)Soporte estándar-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar125 ~ 100Estándar0.1~1.0NingunoEstándarAmortiguador de gomaSoporte estándar-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar165 ~ 100Estándar0.1~1.0NingunoEstándarNinguno (Especificaciones estándar basadas en el trazo)Soporte estándar-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar165 ~ 100Estándar0.1~1.0NingunoEstándarAmortiguador de gomaSoporte estándar-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar205 ~ 200Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar205 ~ 200Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándarAmortiguador de goma-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar255 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar255 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándarAmortiguador de goma-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar32-Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándar---
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar32-Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándar---
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar405 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar405 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándarAmortiguador de goma-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar5010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar5010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoEstándarAmortiguador de goma-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

19 Días o más

Doble efectoEstándar63-Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoEstándar---
1 Pieza(s)

19 Días o más

Doble efectoEstándar63-Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoEstándar---
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar8010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No soportado
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar8010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoEstándarAmortiguador de goma-No soportado
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar10010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No soportado
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar10010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoEstándarAmortiguador de goma-No soportado
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoEstándar12510 ~ 300Estándar0.05~1.0NingunoEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar14010 ~ 300Estándar0.05~1.0NingunoEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoEstándar16010 ~ 300Estándar0.05~1.0NingunoEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoEstándar18010 ~ 300Estándar0.05~0.7NingunoEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar20010 ~ 300Estándar0.05~0.7NingunoEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar125 ~ 30Estándar0.1~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaSoporte estándar-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar165 ~ 30Estándar0.1~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaSoporte estándar-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar205 ~ 50Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar255 ~ 50Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar325 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar405 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar5010 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble efectoEstándar6310 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar8010 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar10010 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0NingunoTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar125 ~ 30Estándar0.1~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaSoporte estándar-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar165 ~ 30Estándar0.1~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaSoporte estándar-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar205 ~ 50Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar255 ~ 50Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar325 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar405 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar5010 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoEstándar6310 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar8010 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar10010 ~ 100Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaTipo de alta cargaAmortiguador de gomaNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar125 ~ 100Estándar0.1~1.0PresenciaEstándarNinguno (Especificaciones estándar basadas en el trazo)Soporte estándar-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar125 ~ 100Estándar0.1~1.0PresenciaEstándarAmortiguador de gomaSoporte estándar-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar165 ~ 100Estándar0.1~1.0PresenciaEstándarNinguno (Especificaciones estándar basadas en el trazo)Soporte estándar-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar165 ~ 100Estándar0.1~1.0PresenciaEstándarAmortiguador de gomaSoporte estándar-
1 Pieza(s)

17 Días o más

Doble efectoEstándar205 ~ 200Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

17 Días o más

Doble efectoEstándar205 ~ 200Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándarAmortiguador de goma-No compatible (el trazo es de especificación estándar)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar25-Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándar---
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar25-Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándar---
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar325 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándarNinguno (Especificaciones estándar basadas en el trazo)--
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar325 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándarAmortiguador de goma--
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar405 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándarNinguno (Especificaciones estándar basadas en el trazo)Sin soporte (el soporte estándar depende del golpe)-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar405 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándarAmortiguador de gomaSin soporte (el soporte estándar depende del golpe)-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar5010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándarNinguno (Especificaciones estándar basadas en el trazo)Sin soporte (el soporte estándar depende del golpe)-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar5010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.1~1.0PresenciaEstándarAmortiguador de gomaSin soporte (el soporte estándar depende del golpe)-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar6310 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No soportado
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar6310 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaEstándarAmortiguador de goma-No soportado
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar8010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaEstándarNinguno (el trazo es de especificación estándar)-No soportado
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar8010 ~ 300Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaEstándarAmortiguador de goma-No soportado
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar100-Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaEstándar-No compatible-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Doble efectoEstándar100-Estándar / No uso de material a base de cobre y Fluoropolímero (revestimiento parcial)0.05~1.0PresenciaEstándar-No compatible-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble efectoEstándar12510 ~ 300Estándar0.05~1.0PresenciaEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar14010 ~ 300Estándar0.05~1.0PresenciaEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar16010 ~ 300Estándar0.05~1.0PresenciaEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoEstándar18010 ~ 300Estándar0.05~0.7PresenciaEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoEstándar20010 ~ 300Estándar0.05~0.7PresenciaEstándarEspecificaciones estándarNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla125 ~ 30Estándar0.1~1.0Ninguno-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla165 ~ 30Estándar0.1~1.0Ninguno-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla205 ~ 50Estándar0.1~1.0Ninguno-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla255 ~ 50Estándar0.1~1.0Ninguno-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla325 ~ 100Estándar0.1~1.0Ninguno-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla405 ~ 100Estándar0.1~1.0Ninguno-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla5010 ~ 100Estándar0.1~1.0Ninguno-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla6310 ~ 100Estándar0.05~1.0Ninguno-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla125 ~ 30Estándar0.1~1.0Presencia-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla165 ~ 30Estándar0.1~1.0Presencia-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla205 ~ 50Estándar0.1~1.0Presencia-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

19 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla325 ~ 100Estándar0.1~1.0Presencia-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla405 ~ 100Estándar0.1~1.0Presencia-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla5010 ~ 100Estándar0.1~1.0Presencia-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

23 Días o más

Doble efectoCon función de retención de varilla6310 ~ 100Estándar0.05~1.0Presencia-NingunoNo compatible-
1 Pieza(s)

16 Días o más

De simple efecto (extruido)Estándar125 ~ 10Estándar0.2~1.0NingunoEstándarNingunoSoporte estándar-
1 Pieza(s)

16 Días o más

De simple efecto (extruido)Estándar165 ~ 10Estándar0.2~1.0NingunoEstándarNingunoSoporte estándar-
1 Pieza(s)

23 Días o más

De simple efecto (extruido)Estándar205 ~ 10Estándar0.17~1.0NingunoEstándarNingunoSoporte estándar-
1 Pieza(s)

20 Días o más

De simple efecto (extruido)Estándar255 ~ 10Estándar0.17~1.0NingunoEstándarNingunoSoporte estándar-
1 Pieza(s)

16 Días o más

De simple efecto (extruido)Estándar325 ~ 10Estándar0.12~1.0NingunoEstándarNingunoSoporte estándar-

Cargando…

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Forma del cuerpo principal Forma de bloque Temperatura de operación(℃) -10::60
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico