(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Engranaje recto m 0.3 tipo latón (Números de pieza)

Engranaje recto m 0.3 tipo latón
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto m 0,3 tipo latón, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
S30B14K+0402
S30B15K+0402
S30B16K+0402
S30B18K+0402
S30B20B+0302
S30B24B+0302
S30B25B+0302
S30B28B+0302
S30B30B+0302
S30B32B+0202
S30B35B+0202
S30B36B+0203
S30B40B+0203
S30B45B+0203
S30B48B+0203
S30B50B+0203
S30B56B+0203
S30B60B+0203
S30B64B+0203
S30B70B+0203
S30B72B+0203
S30B75B+0203
S30B80B+0203
S30B90B+0203
S30B96B+0203
S30B100B+0203
S30B108B+0203
S30B120B+0203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes ADiámetro del agujero del eje, diámetro del eje d
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014En forma de K24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015En forma de K24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016En forma de K24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018En forma de K24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Forma B23.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Forma B23.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Forma B23.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028Forma B23.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Forma B23.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032Forma B22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Forma B22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1045Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1056Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1096Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108Forma B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120Forma B32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Configuración del diámetro interior del eje. Agujero redondo + grifo Diente molido Ninguno Reacción Presencia
Rodamiento Ninguno Tolerancia del diámetro del eje H8 Precisión((Grado) * Nuevo JIS) Equivalente de clase 9
Especificaciones del agujero del eje Producto de orificio de eje estándar Agujero del eje terminado Agujero redondo + agujero de grifo Producto de agujero piloto, producto terminado Producto terminado
Material (detalles) C3604/C3713

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico