(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de tubo de enfriamiento de molde tipo largo recto con orificio hexagonal (Números de pieza)

Montaje de tubo de enfriamiento de molde tipo largo recto con orificio hexagonal
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general y refrigeración de moldes.
· El ajuste tipo hexágono de diámetro interior se admite incluso en lugares de montaje estrechos y en pasos estrechos.
· Un total de 8 tipos están disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
POC8-01-L40
POC8-01-L50
POC8-01-L60
POC8-01-L70
POC8-01-L80
POC8-01-L90
POC8-01-L100
POC8-01-L110
POC8-02-L50
POC8-02-L60
POC8-02-L70
POC8-02-L80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal del hilo 1 Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/840
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/850
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/860
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/890
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/460
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/470
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/480

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Standard/Mini / Controlar la temperatura del molde
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Temperatura de operación 0::60
Tamaño de tubo 1(φ) 8 Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico