(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión SUS303 Adaptación equivalente Diferentes diámetros Triple (Números de pieza)

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión SUS303 Adaptación equivalente Diferentes diámetros Triple
  • Descuento por volumen

No se utilizan metales a base de cobre. También es ideal para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto para usar en una atmósfera corrosiva si se requiere resistencia adicional.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial con resistencia a la corrosión equivalente a SUS303 (Cr19–21%, Mo1,5–2,5% acero inoxidable).
· No se utiliza ningún metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de sellado de caucho como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPKG6-4
SPKG8-4
SPKG8-6
SPKG10-6
SPKG10-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

84
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Diferente diámetro triple Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico