(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resistente a la corrosión Rama equivalente SUS303 Doble Y (Números de pieza)

Resistente a la corrosión Rama equivalente SUS303 Doble Y
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Bueno para manejar bajas concentraciones de ozono.

[Características]
- Útil en atmósferas corrosivas y donde se necesita mayor fuerza.
- El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
- No se utiliza metal a base de cobre.
- El HNBR en el material de caucho de sellado ayuda a reducir la concentración de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPRX4-01
SPRX4-02
SPRX6-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Doble rama Y Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico