(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limpiaparabrisas de unión SUS 304 resistente a la corrosión de diferentes diámetros (Números de pieza)

Limpiaparabrisas de unión SUS 304 resistente a la corrosión de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este conector de tubo sirve mejor cuando se requiere resistencia o la atmósfera contiene productos químicos.
· El material de sellado es de FKM.
· La unidad metálica está hecha de SUS304.

PDF

 
Número de Parte
PW6-4SUS
PW8-6SUS
PW10-8SUS
PW12-10SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini / Alimentos · Relacionados con las drogas Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Diámetro diferente Unión-Y Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico