(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de tubo Sputter Codo para resistencia a la salpicadura (Números de pieza)

Acoplamiento de tubo Sputter Codo para resistencia a la salpicadura
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se utiliza resina retardante de llama.
· La propiedad de resistencia a la pulverización (chispa) es superior (equivalente a V-0*).
· *UL94 V-0: Norma promulgada por una institución de pruebas privada estadounidense (establecida por una aseguradora estadounidense contra incendios) que clasifica los materiales autoextinguibles según cuatro niveles.: V-0,V-1,V-2,y HB,donde V-0 es el rango más difícil de alcanzar.
· Equipado con tapa de anillo de liberación.
· Previene fallos de funcionamiento del anillo de liberación causados ​​por pulverización catódica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PL4-01V-0
PL4-02V-0
PL4-M5V-0
PL4-M6V-0
PL6-01V-0
PL6-02V-0
PL6-03V-0
PL8-01V-0
PL8-02V-0
PL8-03V-0
PL10-01V-0
PL10-02V-0
PL10-03V-0
PL10-04V-0
PL12-02V-0
PL12-03V-0
PL12-04V-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4R1/8
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4R1/4
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6R1/4
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/2
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/4
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R3/8
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga (equivalente a Ul94 V-0) Aplicación Resistencia a la salpicadura
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo
Codos Codos masculinos Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico