(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de tubo para tubería general - Tipo mini con te de unión de diferentes diámetros (Números de pieza)

Acoplamiento de tubo para tubería general - Tipo mini con te de unión de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de actuadores pequeños y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles actualmente como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se envasa en una sala limpia equivalente a ISO clase 6.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PEG1/4-5/32M
PEG1/8-5/32M
PEG3-4M
PEG3-180M
PEG4-1/8M
PEG4-1/8MW
PEG4-3M
PEG4-3MW
PEG4-6M
PEG5/32-1/4M
PEG6-4M
PEG6-4MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-6.353.97Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.973.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-43Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1.83Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-43.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-43.2Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-43Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-64Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.353.97Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1064Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-64Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Camisetas de diferentes diámetros Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico