(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para tubería general, conexión de tubo Mini-Type Union Tee (Números de pieza)

para tubería general, conexión de tubo Mini-Type Union Tee
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PE1/4M
PE1/8M
PE1/8MW
PE3M
PE3MW
PE4M
PE4MW
PE6M
PE6MW
PE180M
PE180MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-3.2NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

104NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-4Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101.8NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1.8Gris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico