(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para tubería general, codo de tubo de tipo mini para montaje en tubo (Números de pieza)

para tubería general, codo de tubo de tipo mini para montaje en tubo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PLJ1/4M
PLJ1/8M
PLJ3/16M
PLJ3M
PLJ3MW
PLJ4M
PLJ4MW
PLJ5/32M
PLJ6M
PLJ6MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.356.35Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.23.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-4.764.76Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-33Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-44Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.973.97Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-66Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Codo del zócalo Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico