(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería general, instalación de tubos, enchufe (Números de pieza)

Tubería general, instalación de tubos, enchufe
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Rica alineación.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se admiten tuberías centralizadas.
· Los tipos empaquetados en gris claro y sala limpia están disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PP1/4
PP3/8
PP4
PP4W
PP5/16
PP6
PP6W
PP8
PP8W
PP10
PP10W
PP12
PP12W
PP16
PP16W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6.35BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-9.53BlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-4Gris claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7.94BlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-6Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-10Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-12Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-16Gris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Enchufe Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico