(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para montaje de tubos químicos, tipo químico, unión Y (Números de pieza)

para montaje de tubos químicos, tipo químico, unión Y
  • Descuento por volumen

Se utiliza PPS para el material del cuerpo principal, lo que brinda excelente resistencia al calor, retardo de llama y resistencia química.

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina PPS para obtener propiedades superiores de resistencia al calor, retardo de llama (UL94V-0) y resistencia química.
· FKM se utiliza en el sello.
· Tipos EPDM y NBR disponibles como extras opcionales.
· Ninguna de las piezas utilizadas debe quedar expuesta a la grasa.
· También cumple con las leyes de saneamiento de alimentos de Japón (solo tipo FKM).
· No hay necesidad de preocuparse por el óxido o los iones metálicos.
· Disponible en dos especificaciones de embalaje: embalaje normal y embalaje para sala limpia, para adaptarse a aplicaciones específicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APY4
APY4C
APY4E
APY4EC
APY4N
APY4NC
APY6
APY6C
APY6E
APY6EC
APY6N
APY6NC
APY8
APY8C
APY8E
APY8EC
APY8N
APY8NC
APY10
APY10C
APY10E
APY10EC
APY10N
APY10NC
APY12
APY12C
APY12E
APY12EC
APY12N
APY12NC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Aplicación Fluido Aplicable Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~604Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~604Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~606Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~606Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~608Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~608Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6012Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PPS Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión Y

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico