(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para productos químicos, montaje de tubos tipo químico Unión recta (Números de pieza)

para productos químicos, montaje de tubos tipo químico Unión recta
  • Descuento por volumen

Se utiliza PPS para el material del cuerpo principal para lograr una excelente resistencia al calor, retardo de llama y resistencia química.

[Características]
· Se utiliza PPS como material del cuerpo principal para lograr una excelente resistencia al calor, retardo de llama (UL94V-0) y resistencia química.
· FKM es una opción de uso para el sello. Otras opciones incluyen NBR y EPDM.
· Ninguna de las piezas utilizadas debe quedar expuesta a la grasa.
· También cumple con la ley de sanidad alimentaria de Japón (solo tipo FKM).
· No hay necesidad de preocuparse por el óxido o los iones metálicos.
· Hay dos especificaciones de embalaje disponibles para adaptarse a la aplicación: embalaje normal y embalaje para sala limpia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APU4
APU4C
APU4E
APU4EC
APU4N
APU4NC
APU6
APU6C
APU6E
APU6EC
APU6N
APU6NC
APU8
APU8C
APU8E
APU8EC
APU8N
APU8NC
APU10
APU10C
APU10E
APU10EC
APU10N
APU10NC
APU12
APU12C
APU12E
APU12EC
APU12N
APU12NC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Aplicación Fluido Aplicable Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~604Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~604Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~606Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~606Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~608Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~608Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6012Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PPS Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión recta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico