(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de tubo Tipo químico Codo de unión para ambientes limpios (Números de pieza)

Acoplamiento de tubo Tipo químico Codo de unión para ambientes limpios
  • Descuento por volumen

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina PPS que presenta resistencia al calor, retardo de llama (UL94V-0) y resistencia química superiores.
· FKM se emplea en el sello.
· Los tipos EPDM y NBR están disponibles como extras opcionales.
· Todas las piezas utilizadas no deben estar expuestas a la grasa.
· También cumple con las leyes de sanidad alimentaria de Japón (solo tipo FKM).
· No hay necesidad de preocuparse por el óxido o los iones metálicos.
· Están disponibles dos especificaciones de embalaje: embalaje normal y embalaje para sala limpia, según la aplicación deseada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APV4
APV4C
APV4E
APV4EC
APV4N
APV4NC
APV6
APV6C
APV6E
APV6EC
APV6N
APV6NC
APV8
APV8C
APV8E
APV8EC
APV8N
APV8NC
APV10
APV10C
APV10E
APV10EC
APV10N
APV10NC
APV12
APV12C
APV12E
APV12EC
APV12N
APV12NC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Aplicación Fluido Aplicable Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~604Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~604Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~606Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~606Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~608Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~608Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6012Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PPS Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Codos de unión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico