(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector serie GWS (Números de pieza)

Conector serie GWS
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo.
Accesorio recto simple

PDF

 
Número de Parte
GWS4-M3-S
GWS4-M5-S
GWS6-6-S
GWS6-M5-S
GWS10-8-S
GWS12-10-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro del agujero de conexión de tubería Conexión del tubo diámetro del puerto 1 tornillo macho
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4MM3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4MM5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6MM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Latón (niquelado electrolítico) Empaquetadura Estándar (NBR)
Pezón martillado Latón (niquelado electrolítico) Fluidos aplicables Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Base simple recta Temperatura de operación -10::60 Opción Ninguno
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico