(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva serie conjunta GWP □ -B (Números de pieza)

Nueva serie conjunta GWP □ -B
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo
Tapón de cierre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GWP4-B

 
Número de Parte
GWP4-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Resina ignífuga (equivalente a UL94 V-0) Aplicación Mini estándar
Fluidos aplicables Aire Tipo de montaje Otras formas Otras formas Enchufe en blanco
Temperatura de operación -10::60 Diámetro de la junta de conexión 1(mm) 4 Opción Ninguno
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GWP4-B de la serie Nueva serie conjunta GWP □ -B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico