(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva serie conjunta GWP □ -0 (Números de pieza)

Nueva serie conjunta GWP □ -0
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo
reductor de enchufe

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GWP4-0

 
Número de Parte
GWP4-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Poliamida Fluidos aplicables Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Enchufes de conexión Temperatura de operación -10::60
Diámetro de la junta de conexión 1(mm) 4 Opción Ninguno Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias
Límite material Sin límite de material Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GWP4-0 de la serie Nueva serie conjunta GWP □ -0.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico