(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toyo Silicone P (Números de pieza)

Toyo Silicone P
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia al calor y flexibilidad además de resistencia a la rotura y al aplastamiento. También se puede utilizar en aplicaciones de vacío. Úselo con confianza en aplicaciones de alimentos que requieren el cumplimiento de la Ley de saneamiento de alimentos japonés y las regulaciones de la FDA.

[Caracteristicas]
· Bobina de resina PET especial reforzada para que no se aplaste fácilmente; Óptimo para tuberías en lugares estrechos.
· El bombeo y el vacío son factibles a altas temperaturas (100°C).
· El alto grado de transparencia permite la visualización de fluidos internos, proporcionando confiabilidad.
· Cumple con la Ley de Higiene de los Alimentos (1951 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Notificación número 52, 2006 Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Número de notificación 201).
· Cumple con los estándares de la FDA (US Food and Drug Administration)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSIP-12
TSIP-15
TSIP-15-L1
TSIP-15-L2
TSIP-15-L3
TSIP-15-L4
TSIP-15-L5
TSIP-15-L6
TSIP-15-L7
TSIP-15-L8
TSIP-15-L9
TSIP-19
TSIP-19-L1
TSIP-19-L2
TSIP-19-L3
TSIP-19-L4
TSIP-19-L5
TSIP-19-L6
TSIP-19-L7
TSIP-19-L8
TSIP-19-L9
TSIP-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.5128010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10241510510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151051
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151052
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151053
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151054
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151055
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151056
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151057
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151058
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024151059
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.51914010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191401
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191402
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191403
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191404
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191405
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191406
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191407
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191408
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028.5191409
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1035.52519510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Goma de silicona
Rango de presión de operación(MPa) -0.05::0.2 Color Blanco translúcido Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Poco olor / Retentividad de forma / Vacío / Otras características
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico