(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para pintar, manguera de pintura solar (PB-Easy)

Manguera para pintar, manguera de pintura solar (PB-Easy)
  • Descuento por volumen

La resistencia a los solventes se mejora dramáticamente usando la resina de poliamida en comparación con las mangueras de pintura convencionales. Tiene una banda de conducción en la capa externa y puede conectarse a tierra simplemente apretando los accesorios de metal.

[Caracteristicas]
▪ Mangueras disponibles para pintura de alto nivel. Tiene una banda de conducción en la capa externa y puede conectarse a tierra simplemente apretando el accesorio de metal (valor de resistencia de 9 × 10 Ω o menos, pero solo cuando la longitud total es de 15 mo menos).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PB-EASY-7

 
Número de Parte
PB-EASY-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Pintura, solvente Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Resina de poliamida / poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Color de la capa externa Transparencia O.D.(Ø) 10
ID nominal d(φ) 7 Propiedades Conductividad eléctrica / Resistencia a la presión / Transparencia / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Radio mínimo de curvatura(mm) 35 Longitud estándar(m) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PB-EASY-7 de la serie Manguera para pintar, manguera de pintura solar (PB-Easy).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico