(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola 10K de propósito general de latón cónico macho hembra (palanca) (Números de pieza)

Válvula de bola 10K de propósito general de latón cónico macho hembra (palanca)
  • Descuento por volumen

Serie Chibi Maru
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola de latón de uso general 10K macho hembra cónico (palanca), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRX-6A
TRX-8A
TRX-10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión R Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico