(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable de uso general tipo 800 atornillable (Números de pieza)

Válvula de bola de acero inoxidable de uso general tipo 800 atornillable
  • Descuento por volumen

Una válvula de bola tipo 800 de acero inoxidable, roscada, de uso general, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón de accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad.
· Material: Acero inoxidable
· Forma: recta
· Fluido de trabajo: agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UTFZ-10A
UTFZ-15A
UTFZ-20A
UTFZ-25A
UTFZ-32A
UTFZ-40A
UTFZ-50A
UTHM-15A
UTHM-20A
UTHM-25A
UTHM-32A
UTHM-40A
UTHM-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula de bola Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A pleno[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A pleno[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A pleno[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A pleno[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A pleno[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A pleno[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A pleno[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducido[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducido[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Diámetro reducido[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Diámetro reducido[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducido[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Diámetro reducido[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal nominal Tipo 800
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico