(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable tipo 800 de uso general (tres tipos) atornillable (Números de pieza)

Válvula de bola de acero inoxidable tipo 800 de uso general (tres tipos) atornillable
  • Descuento por volumen

Una válvula de bola de acero inoxidable, roscada, de uso general tipo 800 (3 vías), fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: Acero inoxidable
· Forma: horizontal de 3 vías
· Fluido de trabajo: agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UTH4LM-25A
UTH4TM-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del puerto Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Puerto L1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Puerto T1/2B(15A)1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Dirección lateral 3
Presión nominal nominal Tipo 800 Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico