(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento liviano Serie E3/E7 Enchufe Mamparo recto (Números de pieza)

Acoplamiento liviano Serie E3/E7 Enchufe Mamparo recto
  • Descuento por volumen

Conectores de acoplamiento, etc. fácilmente desmontables. Un enchufe de acoplamiento de luz serie E3/E7, enchufe, mampara, derecho, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: latón
· Tipo de conexión: tubo cónico con rosca macho
· Tipo: estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPSE3M-4
CPSE7M-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico