(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento Ligero Serie 15 Tipo de Tornillo Recto (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPS15-01B
CPS15-01W
CPS15-02B
CPS15-02W
CPS15-03B
CPS15-03W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión M Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

R3/8Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)((mm)2) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico