(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío - Tipo delgado - VPE (Números de pieza)

Almohadilla de vacío - Tipo delgado - VPE
  • Descuento por volumen

Óptimo para transportar medios delgados como papel de copia y vinilo. * Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· La adsorción se mejora y la adhesión redundante se mitiga con el labio más delgado, mejorando la adhesividad al medidor de media
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A, B y E) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.
· El metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de goma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPE10PN

Número de Parte
VPE10PN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Para objeto delgado tipo de almohadilla Estándar / La porción del labio es delgada / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar
Color Negro Diámetro exterior d(φ) 10 Altura L1(mm) 5.8
Montaje de montaje Tipo fijo Longitud total B(mm) 13.8 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M5×0.8 Tornillo de salida de vacío M5×0.8 Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VPE10PN de la serie Almohadilla de vacío - Tipo delgado - VPE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico