(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca - Racores de compresión, antisalpicaduras, latón, serie NKN (Números de pieza)

Tuerca - Racores de compresión, antisalpicaduras, latón, serie NKN
  • Descuento por volumen

Se utiliza latón especial para el cuerpo de metal. La resistencia a la corrosión al agua se mejora considerablemente. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NKN4
NKN6
NKN8
NKN10
NKN12
NKN16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4 mm
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6 mm
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8 mm
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10 mm
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12 mm
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Componentes relacionados Componentes relacionados, formas, tipos Tuerca de apriete Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico