(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector - recto, racores de compresión, resistente a salpicaduras, latón, serie NKCF (Números de pieza)

Conector - recto, racores de compresión, resistente a salpicaduras, latón, serie NKCF
  • Descuento por volumen

Se utiliza un latón especial para el cuerpo de metal. La resistencia a la corrosión del agua se mejora considerablemente. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estos datos estarán disponibles tan pronto como se hayan completado las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Se utiliza latón especial para el cuerpo de metal.
· La resistencia a la corrosión del agua se mejora considerablemente.
· Ideal para la industria del automóvil y para ajustar la temperatura del molde.
· Un diseño sin mangas. Por lo tanto, olvidarse de unir o perder las mangas nunca volverá a suceder. Adecuado para una amplia gama de diversas aplicaciones.

PDF

 
Número de Parte
NKCF0425-01
NKCF0425-02
NKCF0640-01
NKCF0640-02
NKCF0640-03
NKCF0850-01
NKCF0850-02
NKCF0850-03
NKCF0860-01
NKCF0860-02
NKCF0860-03
NKCF1065-02
NKCF1065-03
NKCF1065-04
NKCF1075-02
NKCF1075-03
NKCF1075-04
NKCF1280-02
NKCF1280-03
NKCF1280-04
NKCF1290-02
NKCF1290-03
NKCF1290-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/84 mm2.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/44 mm2.5
10 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1/86 mm4
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/46 mm4
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/86 mm4
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/88 mm5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/48 mm5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/88 mm5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/88 mm6
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/48 mm6
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/88 mm6
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/410 mm6.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm6.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/210 mm6.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/410 mm7.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm7.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/210 mm7.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412 mm8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412 mm9
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm9
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Hembra recta Material Latón especial
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico