(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Control de flujo simple, serie FK, tipo de tornillo hembra (Números de pieza)

Control de flujo simple, serie FK, tipo de tornillo hembra
  • Descuento por volumen

· Escribe: Conector del cilindro
· Detalle conector cilindro: Juego
· Cabeza metálica: Hardware de brida
· Material del cuerpo principal: ③Acero inoxidable 304 (niquelado)
· Material de los montantes: ③Acero inoxidable 304 (niquelado)

PDF

 
Número de Parte
FK-M3
FK-M4
FK-M5
FK-M6
FK-M8X1.0
FK-M8X1.25
FK-M10
FK-M12
FK-M14
FK-M16
FK-M18
FK-M22
FK-M26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad admisible U
(mm)
Diámetro nominal del hilo de X X
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M3~M80.5~0.80.0630.3M3X0.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M3~M80.5~0.80.110.3M4X0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3~M80.5~0.80.1790.3M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M3~M81~1.750.2530.3M6X1.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M3~M81~1.750.4620.3M8X1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3~M81~1.750.4620.3M8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M10~M181~1.750.7340.3M10X1.25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M10~M181~1.751.0690.3M12X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10~M181~1.751.4660.3M14X1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M10~M181~1.752.0030.7M16X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10~M181~1.752.4480.7M18X1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M20~M261~1.753.8960.7M22X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20~M261~1.756.2190.7M26X1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector del cilindro Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Detalle del conector del cilindro Juego Caja Acero (niquelado) Tornillo Forma de brida
Ball Stud Acero (niquelado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico