(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tipo fijo (Números de pieza)

Soporte de tipo fijo
  • Descuento por volumen

Se pueden arreglar varios tipos de adaptadores con la ayuda de este soporte. La altura del eje óptico está unificada a 25 mm del suelo. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F501-40N

F501-40N

Número de Parte
F501-40N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño aplicable(mm) φ25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F501-40N de la serie Soporte de tipo fijo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico