(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, cremallera y piñón, tipo compuesto de tornillo de alimentación, B09 (Números de pieza)

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, cremallera y piñón, tipo compuesto de tornillo de alimentación, B09
  • Descuento por volumen

Una platina en cola de milano (eje XZ) que integra el tornillo de avance y una cremallera y un piñón. [características] · ahorro de espacio ya que el eje X y el eje Z están integrados
· El eje X es un tornillo de avance y el eje Z es un sistema de piñón y cremallera
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B09-27U
B09-37U
B09-47U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~10~25~2530.1~35LatónRecubrimiento de óxido negro2525±51035
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~1026~4026~4035.1~40LatónRecubrimiento de óxido negro4040±71040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020~41~6041~6050.1~60AluminioAnodizado negro6060±102660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Cremallera y piñón / Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Carga permisible(N) 9.8
Superficie de la etapa del eje Z Horizontal Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de la perilla Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico