(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa giratoria (especificaciones de acero inoxidable con rodamiento de rodillos cruzados) (Números de pieza)

Etapa giratoria (especificaciones de acero inoxidable con rodamiento de rodillos cruzados)
  • Descuento por volumen

Una platina giratoria de acero inoxidable, tipo guía de rodillos transversales.
[Características]
· Es una platina que utiliza rodamientos de rodillos cruzados que pueden realizar ajuste grueso con rotación de 360° y ajuste fino (cabeza micrométrica).
· alta rigidez con especificaciones de acero inoxidable.
· Es posible un posicionamiento preciso.

PDF

 
Número de Parte
BS43-60
BS43-60R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSInvertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma circular Tamaño de tabla (rango)(mm) 41 a 70 mm Carga permitida (rango)(N) 30.1~50
Alimento (grueso)(deg) 360° Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) ±5° Método de alimentación Cabeza micrométrica
Mecanismo rector Rodamiento de rodillos cruzados Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Ninguno
Altura total H (rango)(mm) 20.1~25 Tamaño de la mesa (diámetro) D(Ø) 60 Carga permisible(N) 49
Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Carrera (ángulo α)(deg) ±5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 25
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia Paralelismo de mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico