(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de Tipo Olas【1-2,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de Tipo Olas
  • Descuento por volumen

La carga estable y gradual evita el aflojamiento y el traqueteo. * Los datos CAD para esta serie están en revisión. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
141020141004
141020141005
141020141006
141020141007
141020141008
141020141010
141020141012
141020141014
141020141016
141020141018
141020141020
141020141906
141020141908
141700341004
141700341005
141700341006
141700341008
141700341012
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
Nominal
(φ)
Altura libre H
(mm)
Dureza
(HRC)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4.340.15Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante840.637~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno5.450.15Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante1050.837~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno6.460.15Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante116137~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno7.570.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante127137~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno8.580.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante1381.237~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno10.6100.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante15101.437~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno13120.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante17121.837~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno15140.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante2014237~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno17160.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante23162.537~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno19180.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante25182.537~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno21.5200.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante28203.137~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno6.460.15Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante146L1.337~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno8.580.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante178L1.637~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroPintura4.340.15Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero para muelles-Color del genio840.642~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroPintura5.450.15Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero para muelles-Color del genio1050.842~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroPintura6.460.15Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero para muelles-Color del genio116142~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroPintura8.580.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero para muelles-Color del genio1381.242~50

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] AceroPintura13120.25Caja / paqueteAcero para muelles-Color del genio17121.842~50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Lavadora de olas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico