(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diafragma Air Spring (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSD-100
PSD-1000
PSD-200
PSD-2000
PSD-400
PSD-600
PSV-23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Asa de ajuste de altura Ancho W
(mm)
Rango de carga
(kN)
Carga permisible
(kN)
Valor de ajuste de altura L2
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
Propiedades Carga de alcance mínima
(N)
Carga máxima de alcance
(N)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Forma de aireNinguno1250.801~2.5001±69010Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones5001000Cuerpo principal del muelle neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Forma de aireNinguno2508.001~12.50010±69016Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones600010000Cuerpo principal del muelle neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Forma de aireNinguno1250.801~2.5002±69012Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones10002000Cuerpo principal del muelle neumático
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Otros] Forma de aireNinguno35016.001~34.00020±69016Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones1000020000Cuerpo principal del muelle neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Forma de aireNinguno1602.501~5.5004±69012Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones20004000Cuerpo principal del muelle neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Forma de aireNinguno2005.501~8.0006±69012Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones40006000Cuerpo principal del muelle neumático
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10-----------Pinza de aire (opcional)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico