(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caucho a prueba de vibraciones con tapón resistente a terremotos (Números de pieza)

 
Número de Parte
SB-50
SB-60
SB-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Forma externa A
(mm)
Diámetro exterior D
(φ)
Diámetro del agujero d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108002501065012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020008001216012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400016001418014.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Placa roscada Tornillo de conexión M M12 Tipos de caucho antivibraciones Forma redonda
Altura H(mm) 40 Materiales de vibración Proofer Caucho natural Color Negro
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico